Suspensão de capô
Os atuadores lineares elétricos Thomson permitem o reparo e manutenção simples por uma pessoa, acessando os motores de forma rápida e segura, uma melhoria considerável em relação às alternativas pneumáticas ou hidráulicas.
Custos de projeto reduzidos
- Chaves limitadoras ou de embreagem embutidas propiciam proteção de fim-de-curso.
- Ampla faixa de temperatura e resistências a choques e vibração para uma operação confiável em todas as condições.
- Ajuda a reduzir problemas de tolerância.
- Funciona como uma trava de capô.
Custos de instalação reduzidos
- Oferece uma ampla variedade de acessórios de montagem e fácil interface com diversos controles eletrônicos.
Custos de operação reduzidos
- Operação confiável, que não se enfraquece com o tempo ou baixas temperaturas.
- Proporciona força de aperto controlável, prevenindo a sobrecarga de materiais do capô.
Maior produtividade e segurança
- Mantém a posição enquanto desligado – não desvia ou sofre movimento inverso pela ação do vento. A sobremarcha manual permite a operação sem bateria ou com pouca carga.
- A suspensão por uma pessoa, auxiliada pelo atuador, reduz a exposição do operador às incômodas posições de suspensão com cargas pesadas.
- Possibilita uma fácil manutenção diária.