Pino do bocal de descarga
![Actuators can help with your Spout Pivot application](img/spout.jpg)
Controle remoto em funções de equipamentos, como um bocal de descarga estendido, permite ao operador permanecer na cabine e aumentará a produtividade e o rendimento. Com os atuadores elétricos da Thomson, os operadores podem fazer o posicionamento remoto do bocal de modo preciso, confiável e rápido, dispensando veículos de reboque durante a colheita, reduzindo o tempo improdutivo.
Custos de projeto reduzidos
- Operação de chaveamento simples e fácil interface com diversos controles eletrônicos.
- Elimina a necessidade de acomodar o largo raio de curvatura de mangueiras, bem como de projetar um complexo sistema de mangueiras, válvulas, controles, filtros e chaves.
Custos de instalação reduzidos
- Poucas partes para instalação.
- Conexão fácil com diversos controles eletrônicos e fácil retromontagem em aplicações existentes.
Custos de operação reduzidos
- Substitui sistemas hidráulicos complexos e caros e longas peças de mangueiras hidráulicas.
- Nada de mangueiras para se romperem por fadiga, nem filtros para trocar e nenhuma possibilidade de entrada de detritos no sistema de operação do atuador.
- Livre de manutenção, lubrificação perene e resistência a danos devido à simplicidade de conexão.
Aumento de produtividade
- Permite ao operador alterar rapidamente os instrumentos a partir de seu assento; não é necessário um operador extra.
- Permite ao operador posicionar a descarga à distância, de modo rápido e preciso