Le trasmissioni Thomson RoundRail sono prodotte con i più elevati standard di qualità in impianti certificati ISO 9001:2015 per fornire caratteristiche leader nel settore quali tempra superficiale e profondità, finitura superficiale, rotondità, linearità e cilindricità. Thomson offre la selezione più ampia di alberi per cuscinetti nel settore per garantire prestazioni ottimali, manutenzione minima e lunga durata.
Da oltre 70 anni, Thomson produce trasmissioni lineari di precisione per i suoi cuscinetti lineari Ball Bushing® e altre applicazioni.
Per quanto tutti gli alberi possano sembrare uguali a un occhio profano, esistono significative differenze di prestazione che dipendono dagli standard adottati dal produttore e dai processi di produzione utilizzati per ottenerli. La nostra trasmissione ad alberi più apprezzata 60 Case® Thomson, è stata sviluppata ed è oggetto di continui potenziamenti a causa del nostro obiettivo di fornire una superficie ottimale della pista interna per richieste elevate di cuscinetti lineari. Per ottenere questo risultato, focalizziamo l'attenzione su una finitura coerente, rotondità, linearità, cilindricità, tempra e profondità dell'alloggiamento su tutte le trasmissioni ad albero. A differenza dei comuni alberi a cuscinetti, gli alberi 60 Case LinearRace® Thomson sono prodotti con i più elevati standard di qualità in impianti certificati ISO 9001:2015. Le nostre tecniche migliorano costantemente grazie a un know-how brevettato, ottenuto dedicando decenni alla progettazione. L'utilizzo di cuscinetti lineari a sfere radiali 60 Case Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
Per usare gli alberi a cuscinetti Thomson come guide lineari, occorre che siano adeguatamente montati. Thomson offre una selezione completa di supporti per alberi per semplificare questo processo.
Nello specificare le guide lineari per le tue applicazioni, sono due i tipi tra cui scegliere: guide (profilate) quadrate e guide rotonde (trasmissioni ad albero). La tua applicazione determinerà il tipo di guida lineare da usare.
La guida quadrata è ideale per applicazioni a carichi elevati che richiedono una buona rigidità e un'elevata accuratezza. Queste guide lineari raggiungono la loro prestazione grazie alla rettifica precisa delle piste delle sfere nella guida, che sono strettamente conformi alle sfere. La classica applicazione per cuscinetti con rotaia profilata è il settore delle macchine utensili, in cui la capacità di carico, la rigidità e l'accuratezza sono elementi prioritari. Le guide rotonde offrono diversi vantaggi di per sé, tra cui la capacità di garantire un funzionamento fluido se montate su superfici con imperfezioni o se usate per movimenti verticali con carichi pesanti.
Per un'analisi più dettagliata sulla scelta di guide lineari quadrate o rotonde, fare clic qui.