I martinetti meccanici Thomson garantiscono affidabilità, resistenza e versatilità, e sono progettati sulla base di un azionamento con vite a circolazione di sfera o trapezoidale, fornendo soluzioni per applicazioni ad alta accuratezza, carichi elevati e alta velocità.
I martinetti meccanici sono studiati per operazioni di sollevamento, abbassamento, ribaltamento o movimento di materiali di valore elevato per costruttori di automobili, coperture di forni in formazione di cristalli, produttori di schermi LCD e macchinari per carta e imballaggio nel mondo. Il denominatore comune di queste applicazioni è l'esigenza di un sistema potente, affidabile e completo semplice da integrare e installare.
I sistemi di ingegneria meccanici devono garantire prestazioni a costo ridotto e i martinetti meccanici non fanno eccezione. Il requisito si può sintetizzare con "tempi ciclo più brevi allo stesso prezzo." I componenti dovrebbero combinare elevata affidabilità, costi di manutenzione ridotti e un rapido servizio di riparazione. Anche il numero di fornitori di martinetti meccanici e la diversità dei pezzi acquistati deve diminuire. Questo obiettivo richiede concetti rigorosi di assemblaggio e partner competenti e orientati al servizio.
Questo è l'ambito in cui si contraddistinguono i martinetti meccanici a vite senza fine MULI® e JUMBO® di Thomson, autentiche eccellenze in termini di affidabilità d'uso e versatilità nell'applicazione. Sono tecnicamente avanzati e dotati di un alloggiamento rettangolare, facile da montare; con l'ausilio di un'ampia gamma di accessori, si possono facilmente ottenere sistemi di martinetto estesi a un'ampia area. Punto focale di ogni martinetto meccanico Thomson è un azionamento a vite a circolazione di sfere o trapezoidale di precisione di riconosciuta alta qualità della nostra produzione di viti.
Il nostro portafoglio completo di martinetti meccanici offre un'ampia gamma di tipi e dimensioni di ingranaggi, che consentono di spostare a velocità elevata anche carichi pesanti. Ci facciamo carico del dimensionamento totale del sistema di martinetto, compresa la tecnologia di azionamento. E il cliente evita la ricerca di vari singoli componenti, che richiede tanto tempo.