Skip to content Skip to navigation

Hassas lineer aktüatörler, kesintisiz çalışma gerektiren uygulamalarda yüksek performans sunacak biçimde tasarlanmıştır. Bu aktüatörler, herhangi bir elektrikli aktüatörün en yüksek baskı kuvvetini ve hızını sunarak maksimum çıkışa sahip daha kompakt bir makine tasarlayabilmenizi mümkün kılarlar. Hidrolik beslemeli çözümlere karşı genellikle temiz ve verimli bir alternatif olarak tercih edilen hassas lineer aktüatörler sadece talep anında enerji çeker ve pnömatik aktüatörlere göre çok daha sessiz çalışırlar. Thomson, mevcut uygulamanızın özel ihtiyaçlarına uygunluğun sağlanması için, endüstrideki en uzun darbe uzunluğuna sahip, basit ve güvenilir RediMount™ sistemini sunarak kendi motor ve ürün kişiselleştirme seçeneklerinize monte edebilmenizi sağlar.

YENİ! PC Serisi Webiner Kaydı: Pnömatik Aktüatörleri Elektrikli Aktüatörlerle Değiştirin >

Genel özet

Özel Hassas Lineer Aktüatör Seçenekleri

Precision Linear Actuator Customization

Özel hassas lineer aktüatör çözümüyle tasarımınızı optimize edin.

Daha Fazla Bilgi

Sıklıkla sıvı enerji çözümlerine temiz ve verimli bir alternatif olarak tercih edilen hassas lineer aktüatörler, sürekli hizmet çevrimi gerektiren uygulamalarda yüksek performans sunmak üzere geliştirilmiştir. Bunlar, elektrikli aktüatörlerde en yüksek itme gücü ve hızı sağlamakla birlikte, maksimum verim ile daha kompakt makineler tasarlamanıza olanak tanır.

Neden Thomson Hassas Lineer Aktüatörleri Tercih Etmelisiniz?

Thomson hassas lineer aktüatörler, sektördeki en yüksek strok uzunluklarını, kendi motorunuza monte edebileceğiniz basit ve güvenilir RediMount™ sistemini ve ürün özelleştirme seçeneklerini sunar. Bu aktüatörler, talep üzerine enerjiyi çeker ve pnömatik birimlerden çok daha sessiz çalışır. Tüm hassas lineer aktüatörler, asgari düzeyde bakım gerektirecek şekilde geliştirilmiştir. Aşınma nedeniyle değiştirilmesi gereken bir parçaları yoktur ve düzenli yağlama yalnızca aktüatörün yoğun ve sıklıkla çalıştığı uygulamalarda gereklidir.

Özelleştirme Seçenekleri

Özelleştirme güçlü yönlerimizden biridir ve sayısız tek tip ünite oluşturmuş bulunmaktayız. Özel bir stroka, benzersiz bir montaj braketine ya da standart ürünün başka bir uyarlamasına ihtiyaç duymanız halinde mühendislerimiz uygulamanız için ideal çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.  

Nereden Başlayabilirsiniz?

Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar: 
  • Kullanılan aktüatörün türü, makinenin performansı, ilk maliyeti ve işletim maliyetlerinde kritik bir rol oynar. Bu makalede, seçim ve uygulamaları için genel bir rehber sağlamak amacıyla her bir lineer aktüatör türünün artı ve eksileri incelenmektedir. 

  • Technology and Design Advances Drive Trend Towards Electromechanical Actuation

    Geçtiğimiz yıllar içerisinde, fabrika otomasyon ekipmanlarında elektrikli çubuk tarzı aktüatörlerin kullanımını artıracak ve pnömatik aktüasyon kullanımını azaltacak bir talep artışı oldu. Bu makalede, bu dönüşümün ardında yatan bir dizi faktör ele alınmaktadır. 

    Daha fazla bilgi
Kaynakça
Bir Ürün Bul
Click here to optimize your design with a custom precision linear actuator solution.

İhtiyaç duyduğunuz hassas lineer aktüatörü bulamıyor musunuz? Özel bir çözüm için bize ulaşın!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

CAD Modelleri
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
T-Series Accessories 2D/3D Interactive Models
Flanges and Gears
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06S 1882 KB Email
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06X 1443 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AS 3819 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AX 3277 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BS 3817 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BX 3274 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13R 3965 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13S 3943 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13X 3398 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AS 4075 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AX 3493 KB Email
Bell House Flange - D390928 1226 KB Email
Bell House Flange - D390914 1218 KB Email
Bell House Flange - D390918 1235 KB Email
Bell House Flange - D390921 1293 KB Email
Bell House Flange - D390922 1215 KB Email
Bell House Flange - D390924 1218 KB Email
Bell House Flange - D390925 1298 KB Email
Bell House Flange - D606180 898 KB Email
Bell House Flange - D606182 2047 KB Email
Bell House Flange - D606181 895 KB Email
Accessories and Mounting Kits
T-Slots Bolt - D310314 27 KB Email
T-Slots Bolt - D310311 27 KB Email
T90 Trunnions, Pair - D606030 349 KB Email
T130 Trunnions, Pair - D606155 504 KB Email
T90 Foot Plates, Pair - D606225 176 KB Email
T130 Foot Plates, Pair - D606157 255 KB Email
BS40 Worm Gear Connection Interface - D606227 204 KB Email
BS50 Worm Gear Connection Interface - D606187 1089 KB Email
back to top