Skip to content Skip to navigation
MicroGuide Lineer Kılavuz

MicroGuide® Lineer Kılavuz

Thomson'dan MicroGuide® belirli temiz oda ve arıtma uygulamalarında paslanmaya karşı dayanıklılık sağlayan minyatür bir kılavuz sistemidir.  MicroGuide'ın iki yollu Gotik kavisli bilya oluğu geometrisi tek raylı uygulamayı mümkün kılar.  Bu paslanmaz çelikten minyatür kılavuz sistemi yarı iletken işleme ekipmanı ve medikal teşhis ekipmanında küçük tasarımlı kılıf gereksinimleri için de idealdir. 


Genel özet

MicroGuide Özellikleri

Taşıyıcı Stili/
Boyut (mm)
Standart Geniş
5 X
7 X
9 X X
12 X X
15 X X
Stil Z WZ

MicroGuide Özellikleri

  • Endüstri standardına sahip kolay takılan yedek
  • 440 paslanmaz çelik yapı (paslanmaya dayanıklı, az ya da sıfır yağlanma)
  • Yüksek oranda hassas doğruluk payı (±0.010mm'ye dek)
  • Aşırı derecede düzgün, sessiz çalıştırma
  • Sınırsız darbe, düşük profil
  • Standart uç contaları
  • Tek raylı / taşıyıcılı uygulamalar için Yüksek Momentli Yük Kapasitesi
  • 1 metreye dek tek parça uzunluğu (7mm - 15mm ölçülerinde)
  • Özel uzunluk oranları ve konfigürasyonları için Danaher Motion ile temasa geçin

MicroGuide Tipik Uygulamalar

  • Ön uç yarı iletken işleme ekipmanı
  • Arka uç yarı iletken paketleme ve işleme ekipmanı
  • Medikal teşhis ve görüntüleme ekipmanı
  • Laboratuvar otomasyon ekipmanı
  • Test etme ve denetleme ekipmanı
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top