Skip to content Skip to navigation
Boru Biçiminde Miller

Boru Biçiminde Miller

Thomson 60 Case® Tubular Lite™ LinearRace® şaft sistemi, ağırlığı ve ataleti azaltmak için içi boş bir iç çapa sahiptir, bu da onu sıvıları, gazları ve kabloları yönlendirmek için ideal hale getirir. Bu haddelenmiş ve sertleştirilmiş alaşımlı çelik miller, standart 60 Case destek raylarına uyacak şekilde aralıklı delinmiş ve yivli radyal deliklerle hemen kullanım için tedarik edilebilir.

ŞAFT ÇÖZÜMÜNÜZÜ HIZLA BULUN

SEÇİCİ ARACINI DENEYİN

Genel özet

Boru Biçiminde Mil Özellikleri

 

  Çap
Aralığı
Sertlik Malzeme Uzunluk Yüzey Kaplaması Düzlük Yuvarlaklık Kaplama Seçenekleri
Boru Biçiminde Miller 3/4 - 4" 58 Rockwell C min. AISI 52100 Boru Biçiminde

202"ye kadar rastgele
8 Ra mikroinç maks. 0,001 in/ft kümülatif (standart) / 0,0005 in/ft kümülatif (özel) 0,000080” maks.

Krom


ARMOLOY


Kara Oksit

Thomson Avantajı

Thomson Avantajı Thomson, 70 yılı aşkın süredir Linear Ball Bushing® Yatakları ve diğer uygulamalar için hassas lineer şaftlar üretmektedir.

  • Kendi şaftlarını üreten az sayıda lineer hareket bileşeni tedarikçisinden biriyiz.
  • Yalnızca en sık kullanılan boyutları sunmakla kalmıyor, en geniş lineer yatak seçkisini sunuyoruz.
  • Yalnızca lineer sistemin tek bir bileşenini sunmakla kalmıyor, eksiksiz bir lineer hareket çözümü sunuyoruz.
  • Günümüzde piyasadaki en geniş inç ve metrik şaft, destek rayı ve destek bloku seçkisini sunuyoruz.
  • En iyi yatak performansı ve daha uzun ömür için süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz.
  • Ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek üzere binlerce saatlik laboratuvar testleri gerçekleştiriyoruz.

Uzmanlar dışında kişiler tarafından bakıldığında yatak milleri yüzeysel olarak birbiriyle aynı gibi görünse de üreticinin seçtiği standartlar ve bu standartlara uyum için kullanılan imalat süreçleri nedeniyle performansta kayda değer farklar görülmektedir. Thomson 60 Case, lineer bir yatağın talepleri için tüm şaftlarda tutarlı bir son işlem, yuvarlaklık, düzlük, silindiriklik muhafaza sertliği ve derinliği sağlama hedefimiz nedeniyle geliştirilmiş olup sürekli olarak iyileştirilmektedir. Yaygın şaftların aksine Thomson 60 Case LinearRace® şaft sistemi, ISO 9000:2000 onaylı bir tesiste, en yüksek kalite standartlarına uygun biçimde üretilmektedir. Tekniklerimiz 70 yılı aşkın süredir elde etmiş olduğumuz imalat deneyiminden elde ettiğimiz özel bilgilerle sürekli olarak geliştirilmektedir. Thomson 60 Case'in Thomson Lineer Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.

Teknik Makaleler

  • Yuvarlak mı Kare mi? Uygulamanız için İdeal Lineer Kılavuz Hangisi

    Yük kapasitesi, kullanım ömrü ve üretim kolaylığındaki gelişmeler, sürekli genişleyen bir uygulama yelpazesinin neredeyse sürtünmesiz lineer kılavuzdan yararlanmasına izin verdi. 1970'lerde kare veya profil ray, lineer kılavuzun piyasaya sürülmesinden bu yana, tasarım mühendisi en önemli soruyla karşı karşıya kaldı: yuvarlak mı kare mi?

    Daha fazla bilgi
  • Uygulamanız için Doğru Lineer Rayları Seçmek

    Lineer teknolojilerin ana türleri arasında nasıl seçim yapılacağı ve lineer bileşenlerin seçiminde temel husus olarak maliyet yerine tasarım gereksinimlerini kullanarak optimum performans sağlayan otomasyon sistemlerinin nasıl tasarlanacağı.

    Daha fazla bilgi
  • Döndürme Elemanı Lineer Yatakları ve Kılavuzları Seçme ve Uygulama

    Belirli bir uygulama için doğru yatağı belirlemek, zamandan ve aşırı maliyetlerden tasarruf etmek için gereklidir. Her yatak türünün tasarım dengelerini anlamak, uygulamanız için doğru yatağı doğru bir şekilde boyutlandırmak ve seçmek için önemlidir. Bu makale, ana lineer yatak ve kılavuz türlerine genel bir bakış sağlayacak, bunların belirli uygulamalar için nasıl belirleneceğini açıklayacak ve yaygın uygulama sorunlarının nasıl giderileceğini açıklayacaktır.

    Daha fazla bilgi
back to top