Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'un SNAB pasolu tasarımı 1 inç çaplara kadar boşluksuz düzeneklere olanak veren en geniş tasarım esnekliğine sahiptir. Sık sık taklit edilen bu tasarım büyük bir kolaylık sağlar. XC serisine ve adım vidalı somunlara göre katılığı biraz daha azdır ama yine de katalog spesifikasyonlarındaki ön yükleme ağırlığına kadar sıfır boşluk sağlar. Tüm SNAB'lar mükemmel yağlama ve çok az bir aşınma sağlayan bize ait dâhili yağlamalı Acetal'den yapılmıştır.
Çap (mm) |
Vida Adımı (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||
6 | X | ||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
24 | X |
Çap (inç) |
Vida adımı (inç, aksi belirtilmediği sürece) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.031 | ,05 | ,063 | 2 mm |
,083 | ,1 | 3 mm |
,125 | 4 mm |
,167 | ,2 | ,25 | ,3 | ,375 | ,5 | ,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||
3/16 | X | X | |||||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1.0 | X | X | X | X | X | X |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | ![]() |
— | — |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].