Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson, endüstrideki en yüksek kalitede kurşun vida montaj gruplarını tasarlayıp üretmiştir. Klasik Süper Somunumuz artık metrik destekleme dişlileriyle tedarik edilmektedir. İçten yağlanan plastik somunlar ilave yağlama olmadan çalışır ve bilya çevirme titreşimi bilyalı vidalarla karşılaştırıldığında daha az gürültü çıkarır. 10 mm ila 24 mm metrik vida serisi boyutlarımızda sunulan somun SN inç modellerinden kolayca ayırt etmek için siyah renklidir.
Çap (mm) |
Kurşun (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | ![]() |
— | — |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].