Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Plastik bir somun tek başına yeterli olmadığında, Thomson BSA standart Bronz Somunları öneriyor. Bronz Somunlar ağır iş uygulamaları için mükemmel bir seçim haline gelerek, plastik somunlardan önemli ölçüde daha büyük yükler taşıyabilir. Thomson BSA mükemmel yük taşıma becerisi, iyi yıpranma dayanıklılığı sağlayan ve çarpma ve şok yüklemesinden doğan hasarlara karşı hassasiyeti daha az olan SAE 660 bronz rulman kullanır. Gerektiğinde, özel bronzlar seçilebilir. En yüksek performans için, sürtünmeyi azaltmak ve sisteminizi en iyi seviyesinde çalıştırmayı sürdürmek amacıyla daima TriGEL-600SM yağlama maddemizi kullanın.
Kurşun (in) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | ||
Çap (in) |
|||||||||
1/4 | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | ||||
1/2 | X | X | |||||||
5/8 | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | ![]() |
— | — |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].