Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson BSA'nın uygun maliyetli AFT İleri Geri-tepmeli somunu 10 lbs'ye dek mükemmel performans sağlar. Mevcut metrik sürümlere göre, 3/8 inç ila 7/16 inç arası çaplara sahip acme vida boyutlarına uyum sağlar. OEM uygulamaları için ideal olan bu somun geri tepmeyi etkin bir şekilde ortadan kaldırır ve düşük sürüklenme torkunu ve düzgün hareketi sürdürür. Vida ve somun arasında normal yıpranma oluştuğunda, geri-tepme mekanizması ayarlanır. Dahili üçlü flanş uygulamaya kolayca takma sağlar.
Kurşun (mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
Çap. (mm.) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Lead (in.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063 | 0.083 | 0.100 | 0.125 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 1.000 | 1.200 | ||
Çap (in.) | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | ![]() |
— | — |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | ![]() |
— | — |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].