Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Medikal ve ergonomik otomasyon uygulamaları için ideal Thomson LC3000 Kaldırma Kolonu, uygulamanız için sade ve hepsi bir arada bir çözüm sunar.
3000 N yük kapasitesine, bilyalı vida tahrik mekanizmasına ve üç parçalı çektirme yapıya sahip LC3000, yüksek bir yük kapasitesi ve yüksek moment yükü mukavemeti sunar.
Estetik, anotlanmış çekme alüminyum tasarımı sayesinde ek kaplama veya örtü vs. gerektirmez. Pek çok medikal uygulamanın malzeme gerekliliklerini karşılar.
LC3000 üniteleri, kolay montaj için önceden açılmış montaj delikleri ve tümleşik darbe sonu anahtarlarıyla sunulmaktadır. Ünite monte edildikten sonra hiçbir bakım gerektirmez.
Parametre | LC3000 |
---|---|
Maksimum yük: N (lbs) | 3000 (674.43) |
Maksimum yük torku; dinamik/statik: Nm (lbf-in) | 400 / 500 (3,540 / 4,425) |
Hız; yüksüzken / maksimum yükte: mm/s (in/s) | 8 / 6 (0.31 / 0.24) |
Mevcut giriş gerilimleri: VDC | 24 |
Minimum darbe komutu (S): mm (inç) | 200 (7.87) |
Maksimum darbe komutu (S): mm (inç) | 400 (15.75) |
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C (°F) | 0 ila +40 (32 ila 104) |
20°C'de (68°F) tam yüklü kullanım oranı: % | 10 |
Maks. açık kalma süresi: sn | 60 |
Kılavuz çapraz kesit: mm2 (inç2) | 1.5 (0.0023) |
Standart kablo uzunluğu: mm (inç) | 1900 (75) |
Koruma Sınıfı | IP44 |
Parametre | LC3000 |
---|---|
Vida tipi | bilyalı vida |
Dahili sınırlamalı | evet |
Manuel geçersiz kılma | hayır |
Dinamik fren | hayır* |
Tutma freni | evet |
Darbe sonu koruması | darbe sonu sınır anahtarları |
Orta darbe koruması | hayır* |
Motor koruması | hayır* |
Motor bağlantısı | kablo |
Motor konektörü | Molex 8 uçlu fiş |
Sertifikalar | CE |
Seçenekler | enkoder konumu geri bildirimi |
Uyumlu kontrol birimleri DCG-180 DCG-280 |
tekli ünite işletimi iki ünitenin aynı anda işletimi |
* Dinamik fren, orta darbe koruması ve motor koruması, DCG kontrol birimiyle kullanıldığında sağlanır.
Thomson, tek bir kontrol cihazı kullanarak birden fazla kaldırma kolonunun senkronize edilmesinin sunduğu avantajları tanıtıyor. Bu videoda, şifreleyici geri bildirimi cihazlarının tüm kolonlarda ofset yükü ile dahi nasıl eşitleme sağlandığını gösteriyor. Büyük ergonomik iş istasyonları veya tıbbi masalar/yataklar gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Kaldırma Kolonları Ürün Hattı Müdürü Kyle Thomson, Thomson kaldırma kolonlarının kullanılabileceği çeşitli medikal ve ergonomik otomasyon uygulamaları ile kolon teknolojisinin pek çok işlevi ve sunduğu avantajlar hakkında bilgi veriyor. Videojet'ten üst düzey bir üretim mühendisiyle yapılan söyleşide ise, firmanın kaldırma kolonlarını mevcut üretim proseslerine nasıl entegre edip işçi emniyetini artırdığını da bulabilirsiniz.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo download the models below, you will need to sign in.
Performans Spesifikasyonları | ||||
---|---|---|---|---|
Parametre | DCG-180 | DCG-280 | ||
Giriş gerilimi: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Giriş frekansı: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Çıkış gerilimi: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Çıkış akımı, maks.: A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C | +5 ila +45 | +5 ila +45 | +5 ila +45 | +5 ila +45 |
25°C'de maks. kullanım oranı*: %25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maks. açık kalma süresi: sn | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kontrol birimi ağırlığı: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Koruma Sınıfı | çift yalıtımlı | çift yalıtımlı | çift yalıtımlı | çift yalıtımlı |
Elektronik sınır anahtarları | evet | evet | evet** | evet** |
Sertifikalar | CE | CE | CE | CE |
Parça Numarası | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* Kullanım oranı aşılırsa kontrol birimi çalışmayı durdurur, ünite soğuyunca otomatik olarak yeniden başlatır.
** DCG-280 enkoder darbelerini izler, motor akımlarını izlemez. Darbeler çok yavaş geliyor veya hiç gelmiyorsa, kaldırma kolonunun hareketini durdurur.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].