Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'ın MovoZ teleskobik lineer birimleri kaldırma kolonları şeklinde tasarlanmıştır ve dikey, yatay ve baş aşağı uygulamalarda (yalnızca Z2 modelleri) kullanılabilir. Yerden kazandıran tahrik sistemi tam, hassas hareketi mümkün kolan bir çok özellik sunar. Birimler ya bir çift profille (Z2) ya da bir üçlü profille (Z3) piyasaya çıkar.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | Z2 | Z3 |
---|---|---|
Profil Ebadı (g x y): mm (in) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) |
Vida Tipi | tek somunlu bilyalı vida | tek somunlu bilyalı vida |
Maks. Darbe (Smax): mm (in) | 1500 (59) | 1500 (59) |
Maks. Hız: m/s (in/s) | 1,25 (49) | 1,25 (49) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak vida çapı/ucu (mm) 25/10, 25/25 vida çapı/ucu (mm) 32/20 |
3000 (50) 2500 (42) |
3000 (50) 2500 (42) |
Sıcaklık Aralığı: °C (°F) | -20 - 70 (-4 - 158) | -20 - 70 (-4 - 158) |
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) vida çapı/ucu (mm) 25/10, 25/25 vida çapı/ucu (mm) 32/20 |
5000 (1124) 7500 (1686) |
5000 (1124) 7500 (1686) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in) tam ünite |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Maks. Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-in) tam ünite |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-in) tam ünite |
330 (2921) | 330 (2921) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) vida çapı/ucu (mm) 25/10, 25/25 vida çapı/ucu (mm) 32/20 |
1000 (225) 1200 (270) |
1000 (225) 1200 (270) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) vida çapı/ucu (mm) 25/10, 25/25 vida çapı/ucu (mm) 32/20 |
45 (398) 93 (823) |
45 (398) 93 (823) |
Vida Sürümleri (çap / uç): mm (in) | 25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite, bilyalı vida ø25mm sıfır darbeli ünite, bilyalı vida ø32mm her 100 mm'lik darbe, bilyalı vida ø25mm her 100 mm'lik darbe, bilyalı vida ø32mm |
19,0 (41,9) 23,64 (52,1) 2,50 (5,5) 2,80 (6,2) |
21,14 (46,6) 22,65 (49,9) 4,20 (9,3) 4,50 (9,9) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Movopart M50 Sizing & Selection Calculation (Release 10) | 412 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB | |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
MovoZ Z2 Installation and Service | 459 KB | |
MovoZ Z3 Installation and Service | 547 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].