Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
VARIOLine WZ60/80 (Legacy) birimler arttırılmış yan kuvvetlere ihtiyaç duyan işlem uygulamaları için tasarlanmıştır. Bir bilyalı rulmanlı kılavuz sistemine sahip tam olarak entegre edilmiş lineer bilyalı vidalı tahrik olarak, bir ram-tipi piston besleme kuvvetini aktarmak için kullanılır. Yüksek kurşun oranlı vidalar yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli hareketi birleştirmeyi mümkün kılar.
Özellikler / Şaft Büyüklüğü | WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
Profil Ebadı (g x y): mm (in) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Vida Tipi | tek somunlu bilyalı vida | tek somunlu bilyalı vida |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) | 400 (15,8) | 500 (19,7) |
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) | 1,5 (59) | 1,5 (59) |
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Yinelenebilirlik: ± mm (in) | 0,02 (0,0008) | 0,02 (0,0008) |
Maks. Giriş Hızı: dev/dak | 3000 (50) | 3000 (50) |
Çalışma Sıcaklığı Limitleri: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) | 2800 (630) | 3500 (787) |
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Maks. Dinamik Yük (Fz):N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-in) | 50 (443) | 150 (1328) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku (Mta): Nm (lbf-in) | 30 (266) | 55 (487) |
Bilyalı Vida Çapı: mm (in) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Bilyalı Vida Kılavuzu: mm (in) | 5, 20, 50 (0,20, 0,80, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,20, 0,40, 0,80, 2,0) |
Ağırlık: kg (lb) , sıfır darbeli ünite , her 100 mm'lik darbe , sıfır darbeli mili , her 100 mm'lik mil |
4,5 (9,9) 0,77 (1,7) 1,8 (4,0) 0,26 (0,6) |
7,5 (17) 1,35 (3,0) 3,0 (6,6) 0,5 (1,1) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
VARIOLine WZ Mounting and Maintenance Instructions | 314 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].