Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson'ın MicroStage MS 46L/46B (Mevcut) ultra kompakt lineer kızak tezgahları günümüzde piyasadaki en kompakt, düşük maliyetli ve hafif bilya kılavuzlu sistemleri arasındadır. Kılavuz tasarımı Thomson'ın Super Ball Bushing® teknolojisine dayanır ve dar alanlarda otomasyon için idealdir.
Teknik Özellikler / Şaft Boyutu | MS46L | MS46B |
---|---|---|
Profil ebadı (g x y): mm | 86 x 46 | 86 x 46 |
Vida tipi | kılavuz vida | bilyalı vida |
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (inç) | 821,3 (32,3) | 821,3 (32,3) |
Maks. Lineer Hız: m/s (inç/s) | 0,83 (32,7) | 0,5 (19,7) |
Maks. İvme: m/s2 (inç/s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
Tekrarlanabilirlik: ± mm (inç) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
Doğruluk: mm/300mm (inç/12inç) | 0,25 (0,010) | 0,25 (0,010) |
Maks. Giriş Hızı: rpm | 2000 | 3000 |
Sıcaklık Aralığı: °C (°F) | -20 ila 80 (-4 ila 176) |
-20 ila 80 (-4 ila 176) |
Maks. Dinamik Yük Fx: N (lbf) | 133,4 (29,9) | 1730 (389) |
Maks. Dinamik Yük Fy: N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
Maks. Dinamik Yük Fz: N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mx): Nm (lbf-inç) |
13,9 (123) | 13,9 (123) |
Maks. Dinamik Yük Torku (My): Nm (lbf-inç) |
11,6 (102,7) | 11,6 (102,7) |
Maks. Dinamik Yük Torku (Mz): Nm (lbf-inç) |
23,6 (208,9) | 23,6 (208,9) |
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti: N (lbf) | 533 (119,8) | 533 (119,8) |
Maks. Tahrik Şaftı Torku: Nm (lbf-inç) |
0,59 (5,22) | 1,53 (13,5) |
Kılavuz vida çapı: mm (inç) | 12 (0,47) | 12 (0,47) Bilyalı Vida |
Kılavuz vida ucu: metrik uçlar (mm) |
3, 10, 25 |
5, 10 |
Ağırlık: kg (lb) sıfır darbeli ünite her 100 mm darbede bir her araba |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].