Skip to content Skip to navigation
2HE Lineer Üniteler (Legacy)

2HE Lineer Üniteler (Legacy)

Thomson tarafından sunulan AccuSlide, Thomson'un sürekli destekli çift Profil Ray sistemine dayalı, kare ray teknolojisini kullanan yüksek performanslı bir kayar tabladır. Üniteler, son derece yüksek yük torklarını absorbe edecek ve zorlu uygulamalarda üstün performans ömrü sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

2HB Spesifikasyonları:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü 2HE10 2HE20
Maks. Darbe: m (in) 0,85 (33,5) 2,8 (110,2)
Maks. Hız: m/s (in/s) 3 (118) 3 (118)
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbf) 485 (109) 1488 (335)
Maks. Dinamik Yük (Fy): N (lbf) 4000 (899) 15000 (3372)
Maks. Dinamik Yük (Fz): N (lbf) 8000 (1799) 30000 (6744)
Maks. Dinamik Tork (Mx): Nm (lbf-in) 200 (1770) 1900 (16816)
Maks. Dinamik Tork (My): Nm (lbf-in) 290 (2567) 2450 (21684)
Maks. Dinamik Tork (Mz): Nm (lbf-in) 100 (885) 950 (8408)
Hareket: mm/dev (in/dev) 84 (3,3) 150 (5,9)
Çalışma Sıcaklığı: °C (°F) -20 - 70 (-4 - 158) -20 - 70 (-4 - 158)
Kızak Ağırlığı: kg (lb) 0,4 (0,88) 2,7 (5,95)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Doğruluk: mm/300mm (in/12in) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)

2HE'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • 500 Serisi Profil Rayı Sistemi
  • Entegre bant tahrikli tertibat
  • NemaTRUE Planetary hassas dişli kutusu
  • Koruyucu kılıf - darbe azaltmasız
  • Sürekli destekli sistem
  • Hassas çelik takviyeli zamanlama bandı
  • Taşıyıcıda montaj delikleri
  • Taban montaj sistemindeki T yuvaları
  • Uzun seyahat ömrü
  • Accuglide profil rayı sistemi
  • Yüksek dinamik moment kapasitesi
  • Entegre tam uzunlukta silecekler
  • Entegre hassas dişli kutusu
  • Standart NEMA motor montajı
  • Yüksek bükülmezlik gerektiren sürekli destekli uygulamalarda kullanılır
  • Kompakt

2HE'nin Öne Çıkan İsteğe Bağlı Özellikleri:

  • Yağlama sistemi
  • Entegre koruyucu kılıf
  • Körük yolu kılıfları

2HE'nin Öne Çıkan Bileşenleri:

  • 1 çift ProfileRail Sistemi Tertibatı
  • 4 montaj delikli 1 taşıyıcı
  • 1 Entegre Bant Tahrikli Tertibat
  • 1 entegre NemaTRUE Planetary Hassas dişli kutusu
back to top