Skip to content Skip to navigation
2EB Lineer Üniteler (Legacy)

2EB Lineer Üniteler (Legacy)

Thomson tarafından sunulan SuperSlide® 2EB konumlandırma kayar öğeleri, İngiliz tipi standart birim seçeneğiyle sağlanan entegre vida tertibatına sahip sürekli destekli sistemlerdir. Thomson'un Yuvarlak Ray teknolojisine dayanan bu üniteler, orta ila ağır yük işlemenin gerektiği uygulamalarda oldukça iyi bir şekilde çalışır.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

2EB Spesifikasyonları:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü 2EB08 2EB12 2EB16 2EB24
Nominal Çap: mm (in) 12,7 (0,5) 19,1 (0,75) 25,4 (1) 38,1 (1,5)
Vida Tipi Bilyalı Vida Bilyalı Vida Bilyalı Vida Bilyalı Vida
Kılavuz Türü Bilyalı Burç Bilyalı Burç Bilyalı Burç Bilyalı Burç
Doğruluk: mm/300mm (in/12in) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002)
Maks. Yük Fy: N (lbf) 445 (100) 2891 (650) 4448 (1000) 9341 (2100)
Maks. İtme Fa: N (lbf) 801 (180) 1557 (350) 3336 (750) 14234 (3200)
Maks. Çubuk Momenti Mx: Nm (lbf-in) 18,4 (163) 165,3 (1463) 310 (2750) 949,1 (8400)
Maks. Açıklık/Sapma Ma: Nm (lbf-in) 21,6 (191) 199,8 (1768) 349,7 (3095) 1067,7 (9450)
Maks. Hız: m/sn (in/sn) 0,74 (29,2) 0,89 (35) 0,76 (30) 0,87 (34,4)
Maks. Darbe Uzunluğu: m (in) 1,61 (63,5) 2,15 (84,5) 3,32 (130,6) 3,99 (157)

2EB'nin Öne Çıkan İşlevleri:

  • Önceden hizalanmış ve önceden monte edilmiş
  • Önden yüklenmiş somun, entegre vida tertibatı
  • NEMA motor montajı
  • Çift Sürekli Destek

2EB'nin Öne Çıkan İsteğe Bağlı Özellikleri:

  • Körük yolu kılıfları
  • Radyal montajlı bilyalı vida şaft uzatıcıları
  • Yaylı set elektrikli frenler
  • El çarkları
back to top