Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson şimdi de küçük, 24 VDC'lik hafif hatta kendi kumandalarının DCG ailesinde üniteler sunuyor. DCG kumandaları darbe ortası sürat kesilen noktalarda ve darbe sonunda aktüatörün hareketini otomatik olarak durduran, yerleşik Elektronik Devre Kesme Anahtarlarına sahiplerdir. Ayrıca, kodlayıcı donatılmış olan bazı aktüatörlerle eş zamanlı operasyon mümkündür.
Koşullar | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş Voltajı (VAC) | 115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
Giriş Frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Çıkış Voltajı (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Çıkış Akımı (A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
İşleme sıcaklığı (°C) | +5 +45'e kadar | +5 +45'e kadar | +5'den +45'e kadar | +5'den +45'e kadar | +5'den +45'e kadar | +5'den +45'e kadar |
İş Döngüsü% 25° (77°)'de | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maks. Süre (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Uyumlu Aktüatörler | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | Çok Seçenekli | 2 x TC16 |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
DCG Actuator Control Installation | 109 KB | |
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation | 143 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].