Skip to content Skip to navigation
AC-247 ELS Kumandaları

AC-247 ELS Kumandaları

Küçültülmüş, sağlam ve hafif AC-247 kumandası 12 veya 24 VDC çıkış sağlar.  DCG kumandaları darbe ortası sürat kesilen noktalarda ve darbe sonunda aktüatörün hareketini otomatik olarak durduran, yerleşik Elektronik Devre Kesme Anahtarlarına sahiplerdir. İsteğe bağlı  kumanda sistemi için bağlantı sağlanır

Genel özet

Spesifikasyonları:

Koşullar AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Versiyonlar D604 110 D604 111 D604 112
Giriş Voltajı (VDC) 12, 24 12 24
Çıkış Voltajı (VDC) 12, 24 12 24
12/24 VDC'de Çıkış Akımı (A) 10/5 12 / - - / 8
25 °C'de maks. iş döngüsü 10 10 10
Koruma Sınıfı IP54 IP54 IP54
Sertifikalar CE CE CE
Ağırlık (kg) 0.3 0.3 0.3
Uyumlu Aktüatörler 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

AC-247 ELS Kumandaları Özellikleri

  • Elektronik devre kesme anahtarları
  • Kumanda sistemi için soket girişi
  • DCG14-1H sistemi (isteğe bağlı)
back to top