Skip to content Skip to navigation
AC-063 Kumandaları

AC-063 Kumandaları

Thomson Electrak PPA, Elecktrak 10 ve DMD aktüatörleri ile kullanım için AC-063 kumandalarını sunar.   Sert plastik kapanma ile en zor koşullar altında işlem yapmak için pürüzlü ve sağlam tasarıma sahiptir.  AC veya DC girişleri, devre kesme anahtarı girişli veya hariç, kumanda sistemli veya hariç olarak seçenekleri bulunur.

 

 

 

 

Genel özet

AC-063 Technical Specifications

Koşullar AC-063B AC-063BC AC-063C
Versiyonlar  DC24-1B
DCA24-1B
DC24-1BC
DCA24-1BC
DC24-1C
DCA24-1C
Giriş Voltajı 12-36 VDC 12-36 VDC 50 Hz'de 230 VAC
Çıkış Voltajı (VDC) 12-36 VDC 12-36 VDC 24 VDC
12/24/36 VDC'da Çıkış Akımı (A) 30/17/12 30/17/12 17
25 °C'da maks. iş döngüsü 10 10 10
Koruma Sınıfı IP65 IP54 IP54
Devre Kesme Anahtarı Girişleri DCA24-1B DCA24-1BC DCA24-1C
Ağırlık (kg)  0.4 0.4 3.0
Kumanda sistemi dahil  No Yes Yes
Uyumlu Aktüatörler 10, PPA, DMD 10, PPA, DMD 10, PPA, DMD
back to top