Skip to content Skip to navigation
Electrak 5 Lineer Aktüatörleri

Electrak 5 Lineer Aktüatörleri

Elekctrak 5 aktüatörü kesintili çalışan uygulamalar için tasarlanmıştır. Dişli çark takımı vasıtasıyla AC motora bağlanmış  etkili bir rulman civata kafası sisteminden oluşan bu aktüatörler, paslanmaz çelikten yapılmış uzatma eki ve bakım gerektirmez üniteyi aşırı yüklenmeden korumak için kaymalı kapline sahip olup, sağlam, güçlü ve güvenilir kalitededirler. 

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Özellikleri Vida Somun Vidalı Mil
Giriş Voltajları: VAC (Hz) 1Φ (60)'da 115
1Φ (50/60)'da 230
3Φ (50)'da 400
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (inç) 610 (24,0)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibs) 2250 (500) 6800 (1500) 
Maks. Statik Yük:  N (Ibs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) 48 (1,9) 61 (2,4)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) 38 (1.5) 37 (1.45)
25ºC (77ºF)'da tam yüklü iş döngüsü % (45s maks çalışma zamanı)
İşletme sıcaklığı:  C (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı: Standart (uyarlanabilir) IP55
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak 5 Özellikleri

  • Paslanmaz çelikten uzatma eki
  • Kurs sonu ve ortası koruması için aşırı yük kavrama
  • Termal şalterli ağır iş motoru
  • Tekrar edilebilir konumlama için anti gaz kesme frenlemesi
  • Sertifika:  UL, CSA, CE (bölgesel seçenekler
  • Kendi kendini kilitleyen acme civata tasarımı
  • Clevis montaj

Electrak 5 Seçenekleri

  • Acme civata hassas fren
  • Potansiyometre
  • Manuel geçersiz kılma
  • Devre kesme anahtarları
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top