Skip to content Skip to navigation
Electrak® LL

Electrak® LL

Uzun ömürlü, yüksek kullanım oranı ve en zorlu ortamlarda dahi çalışma becerisi için geliştirilmiş olan bu akıllı elektrikli lineer aktüatörler, %100 kullanım oranı ve 600 km’ye (375 mil) kadar bakım gerektirmeyen ömür için, çıtayı bir üst seviyeye çıkaran, birinci sınıf performans sunar.  Electrak LL daha önceleri çok daha maliyetli ve karmaşık çözümler gerektiren birçok uygulamaya (en çok da bataryayla çalışanlara) uygundur.

Genel özet

Electrak LL Teknik Özellikleri:

Performans Spesifikasyonları LLxx-B040 LLxxB060
Giriş Gerilimleri
(VDC)

24VDC
(tolerans: 16,8-32)

24VDC
(tolerans: 16,8-32)
Min/Maks. Strok Uzunluk: mm 100 / 500
50 sıralama adımında
100 / 500
50 sıralama adımında
Maks. Dinamik Yük: N (lbs) 4000 (899) 6000 (1349)
Maks. Statik Yük: kN (lbs) 18 (4050) 18 (4050)
Maks. Yüksüz Hız:
mm/s (in/s)
30 (1,18) 15 (0,59)
Maks. Tam Yüklü Hız:
mm/s (in/s)
30 (1,18) 15 (0,59)
Akım Çekişi
yüksüz / maks. yük
24V - 2 / 10,5’te 24V - 2 / 8,5’te
Tam yüklü kullanım oranı
25 ºC’de (77 ºF)
%35 %35
Vida / Somun Tipi Bilya / yük kilitli bilyalı somun Bilya / yük kilitli bilyalı somun
Çalışma sıcaklığı: ºC (ºF) -40 ilâ +85
(-40 ilâ +185)
-40 ilâ +85
(-40 ilâ +185)

Koruma Sınıfı:
statik / dinamik

IP66, IP69K / IP66 IP66, IP69K / IP66
Sınırlama Torku: Nm (lbs) 0 0
Uç Oynaması (Maks): mm (inç) 1,2 (0,047) 1,2 (0,047)
Tuz Püskürtmeye Direnç (saat) 500 500
Aktüatör Ağırlığı (kg) 100 mm’de 6,8
500 mm’de 9,6
100 mm’de 6,8
500 mm’de 9,6

Electrak LL’nin Öne Çıkan Özellikleri:

  • Uzun ömürlü bilyalı vida ve somun grubu
  • Uzun ömürlü yük taşıma tasarımı
  • Uzun ömürlü elle kumanda tasarımı
  • Verimli, uzun ömürlü fırçasız motor
  • Fırçasız motor tahrik sistemi
  • Özel olarak bütünleşik kumanda için geliştirilmiştir; demiryolu güvenlik standartlarını karşılar*
  • CE, RoHS, REACH uyumlu
  • UV’ye karşı dayanıklı yüzey işlemi
  • Thomson Elektronik İzleme Paketi güvenlik işlevleri

* Electrak LL, EN 50155, EN 60077 ve EN 4554 demiryolu standartlarına uygundur.

Electrak LL Öne Çıkan Seçenekler:

  • LEX = Elektronik İzleme Paketi + düşük seviye sinyal motoru değişimi + harici strok sonu limit anahtarı girdileri
  • Tamamen paslanmaz çelikten harici donanım
  • 30 mm/s’de 4 kN veya 15 mm/s’de 6 kN
  • 500 mm’ye kadar strok uzunluğu
  • All stainless steel external hardware
  • 2kN at 54 mm/s or 4 kN at 30 mm/s or 6 kN at 15 mm/s
  • Up to 450 mm stroke length

Electrak LL Uygulamaları:

  • Pantograf kontrolü
  • Mobil ekipmanda konumlandırma ve kaldırma
  • Kapı, geçit ve valf kontrolü
  • Seçme, yerleştirme ve tasnif
  • Materyal işleme
  • Konveyör kontrolü

Electrak LL Parça Numaralarına Göz At
CAD MODELLERI

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top