Skip to content Skip to navigation
Electrak LA24 Lineer Aktüatörleri

Electrak LA24 Lineer Aktüatörleri

Elekctrak LA 24 aktüatörü pürüzlü ve sağlam uygulamalar için tasarlanmıştır. Bilyalı ve acme civata kafalı seçenekleri ve dişli çark aracılığıyla bir AC motor bağlanan bu aktüatörler ; alüminyüm kaplı tüp ve sensör montajı için T-kanallarına  sahip olup, güçlü ve güvenilir bir kalitededirler.  

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Özellikleri Vida-Somun Vidalı Mil
Giriş Voltajları: VAC (50 Hz) 1Φ'de 230
3Φ'de 400
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (inç) 600 (24,0)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibs) 2250 (500) 6800 (1500)
Maks. Statik Yük:  N (Ibs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) 48 (1,9) 52 (2.0)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) 38 (1.5) 45 (1.77)
25ºC (77ºF)'da tam yüklü iş döngüsü % %
İşletme sıcaklığı:  C (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı: Standart (uyarlanabilir) IP45
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak LA 24 Özellikleri

  • T-kanallı Alüminyum kaplama tüp
  • Kenet montaj, muylu mümkün
  • Anti rotasyon mekanizması
  • Aşırı yük kavraması
  • Motor koruması için aşırı yüklenmede kendi kendini yeniden başlatma
  • Vidalı mil olan modellerde tutucu fren
  • Acme civatalı modellerde kendi kendini kilitleme
  • Tüm bilyalı civata olan modellerde emniyet somunu
  • CE sertifikası

Electrak LA 24 Seçenekleri

  • Potansiyometre
  • Elle sarma
  • Anti-gaz kesme frenlemesi

Electrak LA24 Parça Numaralarına Göz At
CAD MODELLERI

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top