Skip to content Skip to navigation
Electrak HD Lineer Aktüatör

Electrak® HD Lineer Aktüatör

Electrak HD – Yeni Nesil Ağır Hizmete Yönelik Aktüatör. Esnek bütünleşik kontroller, üstün performans ve benzersiz çevre koruması sağlar. Electrak HD, bağımsız kontrol ihtiyacını ortadan kaldıran, bütünleşik elektronikli yeni bir elektrikli lineer aktüatör platformudur. Daha yüksek güç, elektrikli dönüşüme yeni, daha geniş hidrolik uygulama yelpazesi açıyor. Ve, IP69K dahil en aşırı OEM parça ortamı kabul testlerini karşılıyor.

Web Seminerini Görüntüle: Yeni Electrak HD'yi Tanıyalım >

Obejrzyj wideo: Inteligentne siłowniki Thomson: Projektowanie inteligentnych maszyn za pomocą inteligentnych narzędzi >

Genel özet

Thomson Seçimizine Yardımcı Olsun!

Electrak HD Teknik Özellikleri:

Performans Özellikleri HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
Giriş Voltajları
(VDC)
12 (tolerans: 9-16)
24 (tolerans: 18-32)
12 (tolerans: 9-16)
24 (tolerans: 18-32)
12 (tolerans: 9-16)
24 (tolerans: 18-32)
12 (tolerans: 9-16)
24 (tolerans: 18-32)
12 (tolerans: 9-16)
24 (tolerans: 18-32)
12 (tolerans: 9-16)
24 (tolerans: 18-32)
Min/Maks. Strok Uzunluğu:
mm
100 / 1000 @
50 sipariş artışları
100 / 1000 @
50 sipariş artışları
100 / 1000 @
50 sipariş artışları
100 / 1000 @
50 sipariş artışları
100 / 1000 @
50 sipariş artışları
100 / 500 @
50 sipariş artışları
Maks. Dinamik Yük:
N
1700 2600 4500 6800 10000 16000
Maks. Statik Yük:
kN
18 18 18 18 18 18
Maks. Yüksüz Hız:
mm/s
71 40 24 18 11 9
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s 58 32 19 14 9 5
Çekilen Akım @
yüksüz / maks. yük
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1,5 / 10
@12V - 3 / 18
@24V - 1,5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1,5 / 10
25 ºC'de tam yüklü görev döngüsü %25 %25 %25 %25 %25 %25
Vida / Somun Türü Bilyalı / yük kilitlemeli bilyalı somun Bilyalı / yük kilitlemeli bilyalı somun Bilyalı / yük kilitlemeli bilyalı somun Bilyalı / yük kilitlemeli bilyalı somun Bilyalı / yük kilitlemeli bilyalı somun Bilyalı / yük kilitlemeli bilyalı somun
Çalıştırma sıcaklığı:
ºC
-40 ila +70 -40 ila +70 -40 ila +70 -40 ila +70 -40 ila +70 -40 ila +70
Koruma Sınıfı: statik / dinamik IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
Tutma Torku:
Nm
0 0 0 0 0 0
Uç Boşluğu (Maks.): mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Tuz Püskürtme Direnci (saat) 500 500 500 500 500 500
Aktüatör Ağırlığı (kg) 6,5 @ 100 mm
11.0 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,5 @ 100 mm
12,2 @ 1000 mm
6,7 @ 100 mm
12,4 @ 1000 mm
7 @ 100 mm
9,4 @ 500 mm

Electrak HD Öne Çıkan Özellikleri:

  • Entegre SAE J1939 CAN veriyolu
  • Aşırı Yük Koruması
  • Elektronik trip noktası kalibrasyonu
  • Strok sonu, voltaj, akım izleme
  • Standart anti rotasyon hareketi
  • Entegre manüel giriş geçersiz kılma
  • CE, RoHS, REACH (AB) Onaylı
  • Entegre elektronik
  • Dinamik / Tutucu fren
  • Sıcaklık izleme
  • Sıcaklık telafisi
  • Uçan kurşun kablolar
  • Ön/arka çatal seçenekleri

Electrak HD Öne Çıkan Opsiyonlar:

  • EXX: Yalnızca İzleme Sistemi (EMS)
  • ELX: EXX+Strok Sonu Gösterimi Çıkışı
  • EXP: EXX+Analog Konum Çıkışı
  • EXD: EXX+Dijital Konum Çıkışı
  • ELP: ELX+Analog Konum Çıkışı
  • ELD: ELX+Dijital Konum Çıkışı
  • LPS: EXX+LXX+Programlanabilir Limit Sviçleri+Sinyal Izleyici
  • LXX: EXX+Düşük Seviye Sinyal Değiştirme
  • LLX: EXX+LXX+Strok Sonu Çıkışı
  • LXP: EXX+LXX+Analog Konum Çıkışı
  • CNO: Can Bus SAE J1939 Kontrolü + Açık Döngü Hız Kontrolü
  • COO: Can Bus CANOpen Kontrolü + Açık Döngü Hız Kontrolü
  • SYN: LXX+Senkronizasyon Seçeneği

Electrak HD Uygulamaları:

  • Tek Kullanıcılı Bakım/Onarım
  • Hızlı Tak
  • Arazi Araçları
  • Karayolu Şantiyesi Ekipmanları
  • İnşaat Şantiyesi Ekipmanları
  • Demiryolu Ekipmanları
  • Lojistik Sistemler
  • Acil Durum Araçları
  • Kurtarma Araçları
  • Şalt Tesisleri

Electrak HD Parça Numaralarına Göz At
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top