Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak 205 aktüatörleri; Thomson aktüatör kumanda sistemleri ile beraber kullanıldıklarında, 10 tur potansiyometre aracılığıyla doğru bir geri besleme kontrolü için, çok aşamalı konumlandırma yeteneğine sahiptirler. Ayarlanabilir integral devre kesme anahtarları ile, hareket alanına göre otomatik kapama kolaylıkla ayarlanabilir. Tamamen contalı mahfaza ve güvenlik contaları, kötü endüstriyel koşullara karşı iç bileşenleri korur.
Performans Koşulları | Electrak 205 | |
---|---|---|
Giriş Voltajları (VAC) | 1Φ (60)'da 115 1Φ (50/60'da 230 |
|
Maks. Kurs Boyu: mm (inç) | 610 mm (60,96 cm) | |
Maks. Dinamik Yük: N (Ibf) | 6800 (1500) *kısıtlamalar uygular | |
Maks. Statik Yük: N (Ibf) | 17800 (4000) | |
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) | 52 (2,05) | |
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) | 44 (1,75) | |
25 ºC (77 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü | % | |
Vida Tipi | Bilyalı | |
İşletme sıcaklığı: ºC (ºF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
Koruma Sınıfı | IP55 | |
Uyumlu Kumandalar | Modele göre değişir Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].