Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak 1 aktüatörleri içeri ve dışarı kullanımı için tamamen kendine kendine yeterli ve sızdırmaz mahfazalıdır. Bu modeller işlevsel olarak, mukayese edilebilecek ölçülerdeki hidrolik veya pnömatik silindirlerle kolaylıkla değiştirilebilirler. Kesintili çalışan uygulamarda kullanılan Electrak 1 aktüatörleri , aşırı derecelerdeki hava koşulları ve nem oranlarından kaynaklanan durumlar dahil, en sert işletme koşullarında tutarlı ve sürekli bir performans sağlarlar.
Performans Koşulları | Elecktrak 1 | Electrak 1 SP |
---|---|---|
Giriş Voltajları (VDC) | 12, 24, 36 | |
Maks. Kurs Boyu: mm (inç) | 150 (6,0) | |
Maks. Dinamik Yük: N (Ibf) | 340 (75) | |
Maks. Statik Yük: N (Ibf) | 1300 (300) | |
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) | 75 (3.0) | |
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) | 52 (2.1) | |
25 ºC (77 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü | % | |
Vida Türü | Acme | |
İşletme sıcaklığı: ºC (ºF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
Kurs Sonu Koruması | Devre kesme anahtarları | Yok |
Potansiyometre geri beslemesi | yok | 10KΩ |
Koruma Sınıfı | IP65 | |
Uyumlu Kumandalar | Modele göre değişir Uygun seçim için Ürün Seçiçi'mizi kullanınız |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 282 KB | |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 1559 KB | |
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual | 2222 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].