Skip to content Skip to navigation
Electrak E050 Lineer Aktüatörleri

Electrak E050 Lineer Aktüatörleri

Electrak 050; çeşitli pazarlar ve uygulamara yönelik,  küçültülmüş, sessiz, ve düşük fiyatlı bir DC aktüatörüdür.  Bu özellik dolu aktüatör,  açıklığın çok önemli ve bakım gerekliliklerinin  ise minimum seviyede olduğu uygulamalar için çok kısa bir geri çekilmiş mesafeye sahiptir.  Medikal veya ofis uygulamaları gibi sessiz ortamlar için idealdir.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları Standart Versiyon Q-Versiyon
Giriş Voltajları (VDC) 12, 24, 36 24
Maks Darbe Uzunluğu: mm (inç) 200 (8.0)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 510 (112)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 1020 (224)
Maks. Yüksüz Hız:  mm/s (inç/s) 48 (1,9) 38 (1,5)
Maks. Tam Yüklü Hız:  mm/s (inç/s) 37 (1,45) 30 (1,2)
20 ºC (70 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü %
Vidalı Sonsuz Dişli
İşletme sıcaklığı:  ºC -30 to +80
Koruma Sınıfı IP56 IP51
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak 050 Özellikleri

  • Sağlam, korozyona dayanıklı siyah plastik muhafaza
  • Kurs sonu iç devre kesme anahtarı koruması
  • Kurs ortası aşırı yük kavrama koruması
  • Darbe sonu dinamik frenleme
  • Tahmini kullanım ömrü minimum 40,000 devir
  • Otomatik yeniden başlatan termik şalterli motor koruması
  • Clevis montaj 
  • İçten Kontrollü
  • CE Sertifikası (bölgeye bağlıdır)

Electrak 050 Seçenekleri

  • Otomatik yeniden başlatan termik şalterli motor koruması
  • Clevis montaj 
  • İçten Kontrollü
  • CE Sertifikası (bölgeye bağlıdır)

Electrak 050 Parça Numaralarına Göz At
CAD MODELLERI

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top