Skip to content Skip to navigation
LM80 Rotsuz Aktüatörler

LM80 Rotsuz Aktüatörler

LM80 Rotsuz Aktüatörler sessiz operasyon gerektiren kapalı yerel ve medikal ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır. Taşınırken T-kanalı sayesinde kolay kurulabilen bu aktüatör DC motor ve bilyalı veya kurşun vidalı tertibat  aracılığıyla taşıyıcı hareket sağlayan bir dişli kutusuna sahiptir.  Çekmeli artıuçlanmış alüminyum profilden yapılmıştır ve hem dikey ve hem de yatay modelleri  mevcuttur.

Genel özet

LM80 Spesifikasyonları:

Performance Specifications LM80
Versions LM80V - Vertical units
LM80I - Vertical units (24VDC only)
LM80H - Horizonal Units
*See documentation for performance specs
Input Voltages (VDC) 12, 24
Max Stroke Length: mm (in) 1500 mm (60 in)
Max Load:  N (lbf) 2000 (450)
Max Load Torque: Nm (lbf-in) 750 (6640)
Max No-Load Speed:  mm/s (in/s) 110 (4.33)
Max Full-Load Speed:  mm/s (in/s) 87 (3.42)
Full load duty cycle @ 20 ºC (68 ºF) 15% (120s max ON time)
Screw Type Acme or Ball
Operating temperature:  ºC (ºF) 0 to +40 (32 to +104)
Protection Class IP44 w/motor enclosure
IP33 without motor enclosure
Compatible Controls Varies per model
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

LM80 Rotsuz Özellikleri

  • Yatay veya dikey versiyonlar
  • Kendi kendini destekleyen çekme alüminyum profil
  • T-kanal montajlama
  • Vidalı milli modellerde emniyet somunu
  • İçten kontrollü
  • Yaylı yumuşak duruş koruması
  • Motor koruması için kendi kendini yeniden başlatan termal şalter
  • Motor kablo ve soketi
  • Bakım gerektirmez

LM80 Rotsuz Seçenekleri

  • Motor kapanması yok
  • Manuel geçersiz kılma
  • Alternatif motor posizyonları
  • 1500 mm üzerinde darbe uzunlukları
  • Kodlayıcı geri beslemesi
back to top