Skip to content Skip to navigation
Rugged Duty Linear Actuators

Ağır Hizmet Tipi Lineer Aktüatörler

B Hatlı elektrikli aktüatörler, tamamı makul fiyatlı olmak üzere ağır hizmet tipi kullanımlar, verimli güç kullanımı, kompakt paket boyutu, mükemmel korozyon ve aşınma koruması ve ömrü süresince yüksek performanslı sentetik yağlama için yüksek yük kapasitesi sağlayan patentli bir hat için yük aktarımı tasarımına sahiptir. Seçili modeller, 4.000 lb’ye kadar yük kapasitesine sahip bir bilyalı somunlu vida ve yük tutma kapasitesi için çift yönlü sarma fren yayı içerir.

Genel özet

B Hatlı Aktüatörün Öne Çıkan Özellikleri:

  • Koruyucu kaplamalar ve O-ring sızdırmazlıklarla donatılmıştır.
  • Patentli hat içi yük sistemi.
  • Hibrit Trapez stil somun ve vida tasarımı, fren gerekmez.
  • Bilyalı mandallı aşırı yük kavraması.
  • 24 inçe (600 mm) kadar strok uzunlukları.
  • 2.800 lbs’ye (12.455 N) kadar yük kapasiteleri.
  • Saniyede 2,7 inç (68,58 mm) yer değiştirmeye varan hızlar.
  • Motora dahil edilmiş bir termal aşırı yükleme koruması.
  • Ağır duvar yapısı.
  • Çift bilyalı rulmanlı motorlar.
  • Isıyla işlem uygulanmış dişliler.
  • Sağlam uzatma çubuğu rulman desteği.
  • SBC-AC kontrol (IP54) ile kullanım için isteğe bağlı 90 vdc motor.
  • Özel montaj seçenekleri mevcuttur.

 

 

B Hatlı Aktüatör Uygulamaları:

  • Ağır hizmet tipi platform ve motorlu asansörler.
  • Traktörler ve mobil uygulamalar için kasa ve donanım kaldırmaları.
  • Masa konumlandırma.
  • Tekerlekli sandalye ve mobilet kaldırmalar.
  • Çöp kutusu ve hazne kapağı kaldırma.
  • Masa konumlandırma.
  • Akış kapısı açma/kapama.
  • Ergonomik kaldırılan masalar.
  • Çatı havalandırmaları.
  • Konveyör saptırıcılar.
  • Çöp kutusu/hazne kapağı kaldırma.
  • Yol kaplama ekipmanı.
  • Püskürtme kolları.
  • Makas ve damperli kasa kaldırmalar.

B-Track (K4) Parça Numaralarına Göz At
back to top