Skip to content Skip to navigation
Electrak MD Lineer Aktüatör
YENİ - 48 Vdc Besleme Gerilimi Seçeneğiyle Sunulmaktadır

Electrak MD

Electrak HD® aktüatörün küçük kardeşi olarak tasarlanan bu akıllı elektrikli lineer aktüatör, kompakt boyutuna göre oldukça kuvvetli ve en zorlu ortamlarda bile servis veya bakım gereksinimi duymadan görevini yerine getiriyor. Entegre kontrolleri sayesinde CAN veri yolu seçenekleri ve konum geribildirimli veya konum geribildirimsiz düşük düzeyde anahtarlamanın da aralarında bulunduğu geniş yelpazede olanak sunuyor.

Genel özet

Electrak MD Teknik Özellikleri:

Performans Özellikleri MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Giriş Gerilimleri (VDC) 12 Vdc (tolerans: 9-16)
24 Vdc (tolerans: 18-32)
48 Vdc (tolerans: 38-60)
Min/Maks Strok Uzunluğu: mm 50/300, 50 mm'lik farklarla sipariş edilebilir
Maks. Statik/Dinamik Yük: N (lb) 250 (56) 500 (112) 1000 (225) 2000 (450)
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) 52 (2,04) 28 (1,1) 14,5 (0,57) 7 (0,28)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) 43,8 (1,72) 18,5 (0,73) 11 (0,43) 5,4 (0,21)

25ºC'de (77 ºF) tam yüklü kullanım oranı

25
Vida/Somun Tipi Trapez/Kılavuz
Çalışma sıcaklığı: ºC (ºF) -40 ila +85 (-40 ila +185)
Koruma Sınıfı: statik / dinamik IP67, IP69K / IP66
Sınırlama Torku: Nm (lb) 0
Uç Boşluğu (Maks): mm(inç) 1,2 (0,047)
Aktüatör Ağırlığı (kg) 50 mm'de 1,1
100 mm'de 1,2
150 mm'de 1,3
200 mm'de 1,4
250 mm'de 1,5
300 mm'de 1,6
Tuz Püskürtmeye Direnç (saat) 500

Electrak MD’nin Öne Çıkan Özellikleri:

  • Entegre elektronik
  • Dahili J1939 veya CANopen CAN veri yolu
  • Aşırı yük koruması
  • Elektronik trip noktası kalibrasyonu
  • Strok sonu, gerilim, akım izleme
  • Standart anti-rotasyon harekete geçirme
  • CE, RoHS, REACH (CU) uyumlu
  • Dinamik motor frenleme
  • Kendinden kilitlenen takip somunu
  • Sıcaklık izleme
  • Sıcaklık telafisi
  • Serbest uçlu kablolar

Electrak MD Öne Çıkan Seçenekler:

  • EXX: Yalnızca İzleme Sistemi (EMS)
  • EXP: EXX+Analog Konum Çıkışı
  • LXX: EXX+Düşük Düzeyli Sinyal Anahtarlama
  • LLX: EXX+LXX+Strok Sonu Çıkışı
  • LXP: EXX+LXX+Analog Konum Çıkışı
  • CNO: Can Veri Yolu J1939 Kontrolü + Açık Döngülü Hız Kontrolü
  • XXX = Dahili Strok Sonu Limit Anahtarları
  • XXP = XXX + Analog (Potansiyometre) Konum Çıkışı
  • LLP = LLX + Analog (Potansiyometre) Konum Çıkışı
  • COO: CAN veri yolu CANopen Kontrolü + açık döngü hız kontrolü

Electrak MD Uygulamaları:

  • Otomatik Kılavuzlu Araçlar
  • Nakliye Trenleri
  • İş İstasyonları
  • Paketleme Makineleri
  • Zirai Araçlar
  • Bahçe İşleri ve Peyzaj Araçları
  • Tohum Ekme, Sulama ve Gübreleme Makineleri

Electrak MD Parça Numaralarına Göz At
back to top