XPBO48OPN

XPBO48OPN
XR Ekstra Sağlam Yataklar

XR, Sağlam Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 3.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2560.70 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 21.285,20 mm (838,000 in)
A2 1.397,00 mm (55,000 in)
B 18.415,00 mm (725,000 in)
B1 10.490,20 mm (413,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 177,80 mm (7,000 in)
E2 149.225,00 mm (5.875,000 in)
H 889,00 mm (35,000 in)
H1 149.225,00 mm (5.875,000 in)
N 1.676,40 mm (66,000 in)