XD48B200-0200LXXRMMSN

XD48B200-0200LXXRMMSN

Aktüatör, Electrak XD, 48 Vdc, Dinamik Yük: 20 mm/s, 600 mm'de 20 kN, Maks. Strok Uzunluğu: 200 mm, Kontrol: düşük seviyeli sinyal motor anahtarlama

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2106.00 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Hidroliklerin yerini almak üzere pazarda öncü strok, yük ve kontrol seçeneklerini sunan yüksek güçlü lineer aktüatör
  • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak XD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
  • 500 saat tuz sprey testine tabi tutulmuştur
  • RoHS ve REACH (EU) onaylıdır. CE uyumlu.
  • Manuel geçersiz kılma ve fren serbest bırakma isteğe bağlıdır
  • Standart dönme önleyici harekete geçirme
  • Entegre şok yükü bastırma isteğe bağlıdır
  • Daha fazla kullanım oranı ve daha uzun ömür için fırçasız motor tasarımı

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.532,0 mm (178,425 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 200,0 mm (7,874 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Standart
Anti Rotasyon Yes
Sertifikalar CE
Uç Oynama, Maks 1,200 mm / 0,047 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik 66
IP Derecelendirmesi, Statik 66, 67, 69K
Manuel Geçersiz Kılma Yes
Malzeme E-kaplamalı Çinko alaşım, Sert anodize Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 200,00 mm / 7,87 in
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 70 °C / 158 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 48 Vdc
Maksimum Akım Çekişi 14,0 amp
Ağırlık 12,900 kg / 28,440 lbs
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol Düşük Seviyeli Anahtarlama
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış Yes
Akıllı Harekete Geçirme Yes
Strok Toleransı 1,200 mm / 0,047 in
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No
Garanti 12 Ay

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Yük, Dinamik 20.000 N / 4.496 lbf
Yük, Statik 32.000 N / 7.194 lbf
Maks Hız 20,00 mm/s / 0,79 in/s
Min Hız 20,00 mm/s / 0,79 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?