XD48B055-0850PLS-MMMN

XD48B055-0850PLS-MMMN

Aktüatör, Electrak XD, 48 Vdc, Dinamik Yük: 75 mm/s, 1200 mm'de 5,5 kN, Maks. Strok Uzunluğu: 850 mm, Kontrol: düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + programlanabilir strok sonu sınırları

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2274.62 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Hidroliklerin yerini almak üzere pazarda öncü strok, yük ve kontrol seçeneklerini sunan yüksek güçlü lineer aktüatör
  • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak XD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
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
A 11.032,0 mm (434,331 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 850,0 mm (33,465 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu 90 derece dönmüş
Anti Rotasyon Yes
Sertifikalar CE
Uç Oynama, Maks 1,200 mm / 0,047 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik 66
IP Derecelendirmesi, Statik 66, 67, 69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme E-kaplamalı Çinko alaşım, Sert anodize Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 850,00 mm / 33,46 in
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 70 °C / 158 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 48 Vdc
Maksimum Akım Çekişi 14,0 amp
Ağırlık 19,800 kg / 43,652 lbs
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
Yük, Dinamik 5.500 N / 1.236 lbf
Yük, Statik 11.000 N / 2.473 lbf
Maks Hız 75,00 mm/s / 2,95 in/s
Min Hız 75,00 mm/s / 2,95 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?