XD24B200-0450PLSRMMMM

XD24B200-0450PLSRMMMM

Aktüatör, Electrak XD, 24 Vdc, Dinamik Yük: 20 mm/s, 600 mm'de 20 kN, Maks. Strok Uzunluğu: 450 mm, Kontrol: düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + programlanabilir strok sonu sınırları

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2439.05 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Hidroliklerin yerini almak üzere pazarda öncü strok, yük ve kontrol seçeneklerini sunan yüksek güçlü lineer aktüatör
  • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak XD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
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
A 7.468,0 mm (294,016 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 450,0 mm (17,717 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu 90 derece dönmüş
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
Nominal Strok 450,00 mm / 17,72 in
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 70 °C / 158 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 24 Vdc
Maksimum Akım Çekişi 28,0 amp
Ağırlık 15,600 kg / 34,392 lbs
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
Yük, Dinamik 20.000 N / 4.496 lbf
Yük, Statik 32.000 N / 7.194 lbf
Maks Hız 16,00 mm/s / 0,63 in/s
Min Hız 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?