XD24B160-0350CNO-MMSN

XD24B160-0350CNO-MMSN

Aktüatör, Electrak XD, 24 Vdc, Dinamik Yük: 25 mm/s, 600 mm'de 16 kN, Maks. Strok Uzunluğu: 350 mm, Kontrol: CAN veri yolu J1939 + açık döngü hız kontrolü (tanılama, konum, hız ve akım çekişi geri bildirimi artı aşırı yük gösterimi dahil)

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2247.21 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Hidroliklerin yerini almak üzere pazarda öncü strok, yük ve kontrol seçeneklerini sunan yüksek güçlü lineer aktüatör
  • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak XD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
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
A 6.032,0 mm (237,480 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 350,0 mm (13,780 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Standart
Anti Rotasyon Yes
Sertifikalar CE
Uç Oynama, Maks 1,200 mm / 0,047 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik 66
IP Derecelendirmesi, Statik 66, 67, 69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme E-kaplamalı Çinko alaşım, Sert anodize Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 350,00 mm / 13,78 in
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 70 °C / 158 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 24 Vdc
Maksimum Akım Çekişi 28,0 amp
Ağırlık 14,500 kg / 31,967 lbs
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol CAN veri yolu J1939
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
Yük, Dinamik 16.000 N / 3.597 lbf
Yük, Statik 32.000 N / 7.194 lbf
Maks Hız 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Min Hız 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?