XD24B080-0150LXXRMMMN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak XD, 24 Vdc, Dinamik Yük: 50 mm/s, 1000 mm'de 8,0 kN, Maks. Strok Uzunluğu: 150 mm, Kontrol: düşük seviyeli sinyal motor anahtarlama
- Electrak® XD – Hidroliklerin yerini almak üzere pazarda öncü strok, yük ve kontrol seçeneklerini sunan yüksek güçlü lineer aktüatör
- Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak XD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
- 500 saat tuz sprey testine tabi tutulmuştur
- RoHS ve REACH (EU) onaylıdır. CE uyumlu.
- Manuel geçersiz kılma ve fren serbest bırakma isteğe bağlıdır
- Standart dönme önleyici harekete geçirme
- Entegre şok yükü bastırma isteğe bağlıdır
- Daha fazla kullanım oranı ve daha uzun ömür için fırçasız motor tasarımı