XD24B055-0300LXPRMMSM

XD24B055-0300LXPRMMSM

Aktüatör, Electrak XD, 24 Vdc, Dinamik Yük: 75 mm/s, 1200 mm'de 5,5 kN, Maks. Strok Uzunluğu: 300 mm, Kontrol: düşük seviye sinyali motor anahtarlaması + konum geri bildirimi çıkışı

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2137.59 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Hidroliklerin yerini almak üzere pazarda öncü strok, yük ve kontrol seçeneklerini sunan yüksek güçlü lineer aktüatör
  • Rakipsiz Çevre Koruması. IP69K (statik), IP67 (statik) ve IP66 (dinamik) derecelendirmeleri Electrak XD’nin en zorlu ortamlara dayanabildiğini kanıtlar.
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
A 5.968,0 mm (234,961 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Standart
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
Nominal Strok 300,00 mm / 11,81 in
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 70 °C / 158 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 24 Vdc
Maksimum Akım Çekişi 28,0 amp
Ağırlık 14,000 kg / 30,865 lbs
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol Düşük Seviyeli Anahtarlama
Geri Bildirim Potansiyometre
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
Yük, Dinamik 5.500 N / 1.236 lbf
Yük, Statik 11.000 N / 2.473 lbf
Maks Hız 65,00 mm/s / 2,56 in/s
Min Hız 65,00 mm/s / 2,56 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?