XCT6208L

XCT6208L
Kılavuz Somun

XCT, Boşluksuz, Asetal, 0.625 in x 0.125 in Kılavuz Somun, Sol Diş Yönü, 175 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$117.12 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • XC Model Boşluksuz tertibatı, en gelişmiş Boşluksuz somun tasarımıdır. Benzersiz patentli ActiveCAM™, yüksek eksenel sertlik, sıfır boşluk ve mutlak minimum sürtünme torku sağlar. Bu avantaj, daha az maliyetli, daha iyi performans gösteren ve daha uzun ömürlü tertibatlar üretir.
  • ActiveCAM™, somunun kullanım ömrü boyunca sıfır boşluk sağlayarak aşınmayı otomatik olarak ayarlar.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 355,6 mm (14,00 in)
B Max 660,4 mm (26,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 1/4-16

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 15,88 mm (0,625 in)
Kılavuz 3,18 mm (0,125 in)
Diş Yönü Sol
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0
Sürtünme Torku 2 - 6
Verimlilik 40%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 778,4 N (175,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?