XA81420-SSRP

XA81420-SSRP
Hassas Yataklar

Precision, Çelik Bilyalı Burç Yatağı, 0.500 in, Not Self-Aligning, Kapalı, Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Hassas Çelik Bilyalı Burçlu rulmanlar, yüksek sürtünmeli düz rulmanlara göre verimlilik, üretkenlik ve doğrulukta üstün iyileştirmeler sağlar.
  • Tamamen çelikten yapılmış olan bu ürünler, rulman ürün serisini yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz rulmanlar için harika bir alternatif kılmaktadır.
  • Çelik rakorlu sürtünmesiz devridaimli bilyalı burç, sağlam, düşük sürtünmeli hareket sağlar; sürtünme katsayısı, düz temaslı rulmanlara göre ~100 kat daha düşüktür.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C2 1.168,40 mm (46,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 22.225,00 mm (875,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Bilya Devresi Sayısı 4
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,036 kg / 0,08 lbs
Nominal Çap 12,700 mm / 0,5 in
Dış Çap 22,225 mm / 0,875 in

Performans

Performans
Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?