TWN8ADJ

TWN8ADJ
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 0.500 in, Self-Aligning, Kapalı Tip, Ayarlanabilir Destek Bloku, Not Corrosion Resistant, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$267.24 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 2.870,20 mm (113,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 1.498,60 mm (59,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
G2 Alemite 1877
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,181 kg / 0,4 lbs
Nominal Çap 12,700 mm / 0,5 in
Uzunluk 88,900 mm / 3,5 in
Yükseklik 31,750 mm / 1,25 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 2.268,593 N / 510 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?