TWN4-LL

TWN4-LL
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 0.250 in, Self-Aligning, Kapalı Tip, Ayarlanamaz, Not Corrosion Resistant, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.140,20 mm (163,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 635,00 mm (25,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
E1 33.350,20 mm (1.313,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 1.905,00 mm (75,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 1.117,60 mm (44,000 in)
G1 3.175,00 mm (125,000 in)
G2 Alemite 1877
H 11.099,80 mm (437,000 in)
H1 2.057,40 mm (81,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği LL
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,086 kg / 0,19 lbs
Nominal Çap 6,350 mm / 0,25 in
Uzunluk 63,500 mm / 2,5 in
Yükseklik 20,574 mm / 0,81 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 533,787 N / 120 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?