TWN16OPN-NBLL

TWN16OPN-NBLL
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı İkili Destek Bloku, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Sürekli desteklenen uygulamalar için Açık Tip, Not Corrosion Resistant, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 8.255,00 mm (325,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 3.022,60 mm (119,000 in)
A2 3.175,00 mm (125,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 1.422,40 mm (56,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)
N #10

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği LL
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz İkiz
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,907 kg / 2 lbs
Nominal Çap 25,400 mm / 1 in
Uzunluk 152,400 mm / 6 in
Yükseklik 50,800 mm / 2 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 693,923 N / 156 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?