TNUT04M6

TNUT04M6
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$5.17 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 16,500 mm (0,65 in)
B 7,900 mm (0,31 in)
C 4,800 mm (0,19 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Sensör Çapı için M59

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?