TNUT03M4

TNUT03M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$10.35 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 12,000 mm (0,47 in)
B 7,000 mm (0,28 in)
C 2,500 mm (0,10 in)
D 5,000 mm (0,20 in)
E_CHAR M4
F 15,000 mm (0,59 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Sensör Çapı için M56

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?