TNUT01M3

TNUT01M3
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$7.76 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 7,000 mm (0,28 in)
B 4,000 mm (0,16 in)
C 1,750 mm (0,07 in)
D 3,000 mm (0,12 in)
E_CHAR M3
F 9,000 mm (0,35 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Sensör Çapı için M54

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?