SUPER8OPN-DDNBARP

SUPER8OPN-DDNBARP
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Sürekli desteklenen uygulamalar için Açık Tip, Not Corrosion Resistant, Entegre Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 381,00 mm (15,000 in)
C2 127,00 mm (5,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 22.225,00 mm (875,000 in)
E 787,40 mm (31,000 in)
F 355,60 mm (14,000 in)
G 1.905,00 mm (75,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Bilya Devresi Sayısı 4
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar DD
Ağırlık 0,014 kg / 0,03 lbs
Nominal Çap 12,700 mm / 0,5 in
Dış Çap 22,225 mm / 0,875 in
Uzunluk 38,100 mm / 1,5 in

Performans

Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 511,545 N / 115 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?