SUPER32-DP

SUPER32-DP
Super Bilyalı Burç Yatağı

SUPER, Bilyalı Burç Yatağı, 2.000 in, Self-Aligning, Kapalı Tip, Ayarlanamaz, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$280.66 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Super Ball Bushing rulmanı, kendiliğinden hizalamalı, hafif ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilirdir.
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, tasarımlı polimer tutucular ve dış rakorlar, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda ataleti ve gürültüyü azaltır.
  • Radyal yüzer rulman plakaları Super Ball Bushing rulman, ayarlanabilir bir muhafaza içine yerleştirildiğinde, doğru ve yinelenebilir hareket için özel bir uyum çapına ayarlanabilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.102,20 mm (3.193,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği DP
Bilya Devresi Sayısı 6
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,658 kg / 1,45 lbs
Nominal Çap 50,800 mm / 2 in
Dış Çap 76,200 mm / 3 in
Uzunluk 101,600 mm / 4 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 13.344,665 N / 3000 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?