SSUPBA10WW-CRDP

SSUPBA10WW-CRDP
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 0.625 in, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, İki Silecek, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 635,00 mm (25,000 in)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 4.927,60 mm (194,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 28.575,00 mm (1.125,000 in)
F 3.657,60 mm (144,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 1.752,60 mm (69,000 in)
G2 1/4-28
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 4.140,20 mm (163,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.CorrisionResistant
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,231 kg / 0,51 lbs
Nominal Çap 15,875 mm / 0,625 in
Uzunluk 49,276 mm / 1,94 in
Yükseklik 41,402 mm / 1,63 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 1.930,528 N / 434 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?