SSUPB24WW-NB

SSUPB24WW-NB
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, İki Silecek, Entegre Çift Etkili Contalar

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 12.065,00 mm (475,000 in)
A2 889,00 mm (35,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 4.445,00 mm (175,000 in)
G1 2.870,20 mm (113,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 8.255,00 mm (325,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 1,787 kg / 3,94 lbs
Nominal Çap 38,100 mm / 1,5 in
Uzunluk 101,600 mm / 4 in
Yükseklik 82,550 mm / 3,25 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 1.725,910 N / 388 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?