SSU16OPNWW-NBADPRP

SSU16OPNWW-NBADPRP
Super Smart bilyalı yataklar, inç

SSU, Bilyalı Burç Yatağı, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, İki Silecek

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Bu genel kapsamlı kullanıma uygun kendinden hizalamalı rulmanlar, Super Ball Bushing® rulmanımızın iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Çelik bantlı benzersiz tasarımı, rulmanın uzun süreli kullanımda iç çapının uyumluluğunu ve kendini hizalama özelliğini korumasını sağlar.
  • Genel kullanıma yönelik kendiliğinden hizalama özelliği, bilyalı raylar arasında yük dağılımını optimize eder ve rulman plakasının uzunluğu boyunca tekdüze bilya yüklemesi yapılmasını sağlar.
  • Bu patentli ürün, geleneksel çelik lineer bilyalı burçlu rulmanların 6 katı yük kapasitesinde veya 216 kat L10 hareket ömründe sorunsuz, sessiz, düşük sürtünmeli lineer hareket sağlar.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 5.715,00 mm (225,000 in)
C1 48.285,40 mm (1.901,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 396.875,00 mm (15.625,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Açık
Yağlama Seçeneği DP
Bilya Devresi Sayısı 8
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,109 kg / 0,24 lbs
Nominal Çap 25,400 mm / 1 in
Dış Çap 39,688 mm / 1,5625 in
Uzunluk 57,150 mm / 2,25 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 4.225,811 N / 950 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?